Csuklószem nemesacél fémtiszta 27618-05061161
- Acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
3,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklószem
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D2=Menet
M5
D=furatátmérő
6,1
D1
10
L2
16
Menettípus
belső menet
SW
6
T
8
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csuklószemek belső menettel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.