Csuklószem acél horganyzott 27618-0808119
- Acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
1,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklószem
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D2=Menet
M8
D=furatátmérő
8,1
D1
14
L2
19
Menettípus
belső menet
SW
10
T
11
UNSPSC Code
25171509
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
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csuklószemek belső menettel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.