text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklószem
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D2=Menet
M5
D=furatátmérő
6,1
D1
10
L2
16
Menettípus
belső menet
SW
6
T
8
UNSPSC Code
25171509
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
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csuklószemek belső menettel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak