text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csapágysaru
Alak
B
Alaktípus
hoszú
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
A=Furattávolság
75
L=Hossz
95
A1
57
Acélkulcs
1.4404
Szilárdság N
1800
UNSPSC Code
31161703
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4404 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak