text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Hinge plate
Form
A
Form definition
short
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
A=Hole spacing
51
L=Length
70
A1
25,5
Strength N
1800
UNSPSC Code
31161703
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
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4404 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak