Axiális csukló rögzíthető 27670-21610
- Húzóerők felvételére
- A golyók mozgathatósága a szorítóanyával befolyásolható
- Különböző csatlakozási lehetőségek belső vagy külső meneten keresztül
Sales unit
33,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Axial joint
Version 1
lockable
Form
B
D2=Thread
M10
A
35
D1
16
E
16
F
kN
7,5
L
36
L3
16
M
Nm
14,5
Tightening
torque
max. Nm
16,4
UNSPSC Code
27112302
α
28°
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott és krómozott golyóscsapok.
Horganyzott golyófészek és anyák.
Horganyzott golyófészek és anyák.
További információk
Húzóerők felvételére alkalmas axiális csukló. A szorítóanyákkal lehet a golyók mozgási képességét befolyásolni, ill. teljesen megszüntetni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.