text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Axiális csukló
Kivitel 1
rögzíthető
Alak
A
D2=Menet
M10
A
35
D1
16
E
20
F kN
7,5
L
36
L3
16
M Nm
14,5
Meghúzási nyomaték max. Nm
16,4
UNSPSC Code
31161703
α
28°
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott és krómozott golyóscsapok.
Horganyzott golyófészek és anyák.
További információk
Húzóerők felvételére alkalmas axiális csukló. A szorítóanyákkal lehet a golyók mozgási képességét befolyásolni, ill. teljesen megszüntetni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak