Axial joint lockable 27670-1006
- Húzóerők felvételére
- A golyók mozgathatósága a szorítóanyával befolyásolható
- Különböző csatlakozási lehetőségek belső vagy külső meneten keresztül
Mennyiségi egység
25,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Axiális csukló
Kivitel 1
rögzíthető
Alak
A
D2=Menet
M6
A
25
D1
10
E
12
F
kN
2,5
L
23,5
L3
11
M
Nm
5,2
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
12,4
UNSPSC Code
31161703
α
20°
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott és krómozott golyóscsapok.
Horganyzott golyófészek és anyák.
Horganyzott golyófészek és anyák.
További információk
Húzóerők felvételére alkalmas axiális csukló. A szorítóanyákkal lehet a golyók mozgási képességét befolyásolni, ill. teljesen megszüntetni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.