Axiális csukló Jobbos menet acél horganyzott és passzivált 27665-13
- Mozgásfolyamatok átviteléhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, szállítástechnika
- Hőmérsékleti tartomány: -30 °C ... +110 °C
- Nemesacél kivitel: portól és szennyeződéstől védett
Mennyiségi egység
7,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Axiális csukló
Kivitel 1
Jobbos menet
DIN
hasonló, mint a DIN 71802
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott és passzivált
D2=Menet
M8
A
30
D1
13
E
14
Kihúzóerő F
N
60
L3
13
LA
29,5
Menettípus
belső és külső menet
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél 1.4305.
Nemesacél kivitel esetén neoprén tömítés.
Kivitel
horganyzott és passzivált. Nemesacél kivitel, fémtiszta.
További információk
Nemesacél kivitel:
por, szennyeződés, fröccsenő víz, gőzök elleni védelem. Használat -30 °C és + 110 °C közötti hőmérséklet-tartományban.
por, szennyeződés, fröccsenő víz, gőzök elleni védelem. Használat -30 °C és + 110 °C közötti hőmérséklet-tartományban.
Egyedi igényre
Axiális csuklók nagyobb kihúzási erővel és balos menettel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.