text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talp
Kivitel 1
trapéz alakú
Alak
A
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
D=talpátmérő
59
H=Magasság
18
Méret
60
Terhelhetőség max., kN
24,5
UNSPSC Code
31161518
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
Cinkprésöntvény talp.
Kivitel
fekete, porbevonatos.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Egyedi igényre
Felszerelt állítóláb.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak