text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talp
Kivitel 1
csúszásmentes lemez
Alak
B
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D=talpátmérő
19
H=Magasság
12,4
Méret
20
Terhelhetőség max., kN
0,98
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Talp, termoplaszt üveggyöngy-erősítésű.
Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.
Kivitel
fekete.
További információk
A csuklós lábak egy talpból és egy menetes orsóból tevődnek össze. Mindegyik talp kombinálható mindegyik menetes orsóval (10-es golyó).
A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós láb elcsúszását.
Megfelelő menetes orsók, lásd 27799-99.
Egyedi igényre
Felszerelt csuklós láb.
Talpak, ESD antisztatikus.
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak