Talp termoplaszt fekete 27799-90-1040
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval kombinálható
Mennyiségi egység
0,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talp
Alak
A
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D=talpátmérő
39
H=Magasság
10,4
Méret
40
Terhelhetőség
max., kN
4,9
UNSPSC Code
31161518
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
Talp, termoplaszt üveggyöngy-erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
A csuklós lábak egy talpból és egy menetes orsóból tevődnek össze. Mindegyik talp kombinálható mindegyik menetes orsóval (10-es golyó).
Megfelelő menetes orsók, lásd 27799-99.
Megfelelő menetes orsók, lásd 27799-99.
Egyedi igényre
Felszerelt csuklós láb.
Talpak, ESD antisztatikus.
További színek.
Talpak, ESD antisztatikus.
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.