text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talp
Alak
A
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D=talpátmérő
29
H=Magasság
10,4
Méret
30
Terhelhetőség max., kN
3,43
UNSPSC Code
31161518
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
Talp, termoplaszt üveggyöngy-erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
A csuklós lábak egy talpból és egy menetes orsóból tevődnek össze. Mindegyik talp kombinálható mindegyik menetes orsóval (10-es golyó).
Megfelelő menetes orsók, lásd 27799-99.
Egyedi igényre
Felszerelt csuklós láb.
Talpak, ESD antisztatikus.
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak