text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talp
Alak
A
Alaptest anyaga
horgany
D=talpátmérő
79
H=Magasság
18
Méret
80
Terhelhetőség max., kN
30
UNSPSC Code
31161518
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
Talp cinkprésöntvényből vagy nemesacélból 1.4305.

Kivitel
Cinkprésöntvény talp, fekete porszórt.
Nemesacél talp, fémtiszta.
További információk
A csuklós lábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbcsuklóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27810.
Az illeszkedő gömbfejeket lásd: 27811.
Egyedi igényre
Felszerelt csuklós láb.
További felületek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak