text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Talp
Kivitel 1
kitámasztóval
Kivitel 2
csúszásmentes lemez
Alak
D
Alaptest anyaga
horgany
D=talpátmérő
79
H=Magasság
20
Méret
80
Terhelhetőség max., kN
35
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Anyag
Cinkprésöntvény talp.
Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.
Kivitel
Fekete talp, porszórt.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbcsuklóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel.
A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak