Talp csúszásmentes lemez termoplaszt fekete 27803-10-205010
- Kitérés +/- 25°
- A csavar hossza választható
- Csúszásgátló lemezzel
Mennyiségi egység
5,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talp
Kivitel 1
csúszásmentes lemez
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D=talpátmérő
50
H=Magasság
40
G
M10
H1
2,5
H2
22
Méret
50
SW
17
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
15,5
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A csuklós lábak egy talpból és egy hatlapfejű csavarból DIN 933/ISO 4017 vagy egy alacsony kivitelű hatlapú anyából, DIN 439/ISO 4035, állnak.
A hatlapfejű csavar hossza szabadon választható. Így önállóan meghatározhatja a magasságot.
A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, megakadályozza a csuklós láb elcsúszását és védi a talajt a kopástól.
A hatlapfejű csavar hossza szabadon választható. Így önállóan meghatározhatja a magasságot.
A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, megakadályozza a csuklós láb elcsúszását és védi a talajt a kopástól.
Anyag
Talp, hüvely és anya PA6.
Csúszásgátló lemez NBR.
Csúszásgátló lemez NBR.
Kivitel
fekete.
További információk
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek olyan kísérletsorozaton alapulnak, amelynél a talpra az orsó középpontjában függőleges statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Felszerelés
1. Helyezze a hatlapfejű csavart (1) vagy a hatlapú anyát (1) a hüvelybe (2).
2. Tolja a műanyag anyát (3) a hatlapfejű csavarra (1) vagy a hatlapú anyára (1). Így gömbcsukló keletkezik.
3. A gömbcsuklót egyszerűen és szerszám használata nélkül egy ”kattintással” fentről nyomja a talpba (4).
4. Nyomja a csúszásgátló lemezt (5) alulról a talpba (4).
2. Tolja a műanyag anyát (3) a hatlapfejű csavarra (1) vagy a hatlapú anyára (1). Így gömbcsukló keletkezik.
3. A gömbcsuklót egyszerűen és szerszám használata nélkül egy ”kattintással” fentről nyomja a talpba (4).
4. Nyomja a csúszásgátló lemezt (5) alulról a talpba (4).
Szállítási terjedelem
Csúszásgátló lemez mellékelve.
Hatlapfejű csavar/hatlapú anya nincs mellékelve.
Hatlapfejű csavar/hatlapú anya nincs mellékelve.
Rajzi hivatkozás
1) Hatlapfejű csavar/hatlapú anya
2) Hüvely
3) Műanyag anya
4) Talp
5) Csúszásgátló lemez
2) Hüvely
3) Műanyag anya
4) Talp
5) Csúszásgátló lemez
Accessory
Hatlapfejű csavar 07171.
Hatlapú anya 07212.
Hatlapú anya 07212.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.