text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talp
Kivitel 1
csúszásmentes lemez
Alak
D
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D=talpátmérő
99
H=Magasság
20
A
74
Méret
100
Terhelhetőség max., kN
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
Talp, termoplaszt üvegszál-erősítésű.
Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.
Kivitel
fekete.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbcsuklóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel.
A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Egyedi igényre
Felszerelt állítóláb.
Talpak, ESD antisztatikus.
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak