text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Plate
Form
C
Main material
thermoplastic
Main colour
black
D=plate diameter
99
H=Height
18
A
74
Load rating max. kN
12
Size
100
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
Description

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű talp.
Kivitel
fekete.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Egyedi igényre
Felszerelt állítóláb.
Talpak, ESD antisztatikus.
További színek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak