text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talp
Alak
C
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D=talpátmérő
79
H=Magasság
18
A
55
Méret
80
Terhelhetőség max., kN
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
Termoplaszt, üvegszál erősítésű talp.
Kivitel
fekete.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Egyedi igényre
Felszerelt állítóláb.
Talpak, ESD antisztatikus.
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak