Talp termoplaszt fekete 27816-31251
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval kombinálható
- A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza az állítóláb elcsúszását
- C-alak csavarfurattal (zárt) csúszásgátló lemez nélkül
Mennyiségi egység
12,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talp
Alak
C
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D=talpátmérő
125
H=Magasság
44
A
96
Terhelhetőség
max., kN
18
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
Termoplaszt, üvegszál erősítésű talp.
Kivitel
fekete.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.