Talp nemesacél 27817-30802
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval kombinálható
- Anyaga: cinkprésöntvény vagy 1.4305 nemesacél talp
Mennyiségi egység
33,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talp
Alak
C
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=talpátmérő
79
H=Magasság
18
A
55
Méret
80
Terhelhetőség
max., kN
45
UNSPSC Code
31161518
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
Talp cinkprésöntvényből vagy nemesacélból 1.4305.
Kivitel
Cinkprésöntvény talp, fekete porszórt. Nemesacél talp, fémtiszta.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Egyedi igényre
Felszerelt állítóláb.
További felületek.
További felületek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.