text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talp
Kivitel 1
csúszásmentes lemez
Alak
B
Alaptest anyaga
horgany
D=talpátmérő
59
H=Magasság
20
Méret
60
Terhelhetőség max., kN
35
UNSPSC Code
31161518
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
Cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4305 talp.
Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.

Kivitel
Cinkprésöntvény talp, fekete porszórt. Nemesacél talp, fémtiszta.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbcsuklóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel.
A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Egyedi igényre
Felszerelt állítóláb.
További felületek.
Rajzi hivatkozás
1) Ø 79 talpmérettől
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak