text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Talp
Alak
A
Alaptest anyaga
horgany
D=talpátmérő
79
H=Magasság
18
Méret
80
Terhelhetőség max., kN
35
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Anyag

Talp cinkprésöntvényből vagy nemesacélból 1.4305.

Kivitel
Cinkprésöntvény talp, fekete porszórt. Nemesacél talp, fémtiszta.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Egyedi igényre
Felszerelt állítóláb.
További felületek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak