text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talp
Kivitel 1
átmenő furattal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
festett
Alaptest színe
sárga RAL 1007
D1=Belső átmérő
22
D=talpátmérő
120
H=Magasság
25
D2
35
Terhelhetőség max., kN
90
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
Acél.
Kivitel
sárgára festett vagy feketére foszfátozott.
További információk
Az állítólábak talpból és üreges csavarból állnak.
A megfelelő üreges csavart a D1 belső átmérő alapján kell kiválasztani.
A maximális statikus teherbírás az üreges csavaroknál található.
Egyedi igényre
További méretek.
Accessory
Üreges csavar 27793-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak