Talp átmenő furattal acél fekete foszfátozott 27793-04-1210013
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Fix padlórögzítés lehetséges
- Alkalmas nagy terhelésre
- Különösen CNC gépekhez, robotokhoz, automatizáláshoz
Mennyiségi egység
13,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talp
Kivitel 1
átmenő furattal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
foszfátozott
Alaptest
színe
fekete
D1=Belső átmérő
13
D=talpátmérő
100
H=Magasság
18
D2
21,5
Terhelhetőség
max., kN
60
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
Acél.
Kivitel
sárgára festett vagy feketére foszfátozott.
További információk
Az állítólábak talpból és üreges csavarból állnak.
A megfelelő üreges csavart a D1 belső átmérő alapján kell kiválasztani.
A maximális statikus teherbírás az üreges csavaroknál található.
A megfelelő üreges csavart a D1 belső átmérő alapján kell kiválasztani.
A maximális statikus teherbírás az üreges csavaroknál található.
Egyedi igényre
További méretek.
Accessory
Üreges csavar 27793-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.