text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Sapka
Kivitel 1
állítólábakhoz
Alaptest anyaga
polietilén
D=külső átmérő
31,8
H=Magasság
4,8
Talpátmérő
30
UNSPSC Code
31161518
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
Polietilén.
Kivitel
fekete.
További információk
A sapkák a felállítási felületet védik a karcolódásoktól.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak