text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Láb
Kivitel 1
lengéscsillapítóval
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
poliuretán
D=talpátmérő
46
H=Magasság
17
Acélkulcs
1.4404
D1
40,5
D2
6,6
H1 (préselésnél 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
4 / 2,8 / 1,9
Terhelhetőség max., kN
0,435
UNSPSC Code
31161701
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
Talp, acél vagy nemesacél 1.4404.
Szigetelőlemez, PUR elasztomer (Sylomer V12).

Kivitel
Talp, kék passzivált vagy fényes.
Szürke szigetelőlemez, ragasztott, csúszásbiztos.
Felhasználási tartomány -30 °C és +70 °C között.
További információk
A táblázatban megadott terhelhetőség egy ajánlás arra vonatkozóan, hogy a csillapító betét folyamatos statikus terhelésig használható.
Ez a statikus terhelés 0,4 N/mm² felületi nyomásnak felel meg, amelynél az alapanyag az optimális szigetelési tulajdonságai elérésére törekszik. Ekkor az is számít, hogy dinamikus igénybevétel esetén további terhelés is előfordul, amely akár 0,6 N/mm² nagyságú is lehet.
A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását.
Rajzi hivatkozás
1) Szigetelőlemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak