Kalap formájú gumibak h2 típus acél 27750-13006340
- Kiváló ütéscsillapítást nyújtanak
- A különleges forma lehetővé teszi a gépek és aggregátok zaj- és rezgéscsillapítását alacsony sajátfrekvenciával
- Kifejezetten alkalmas érzékeny műszerek és kisméretű készülékek tárolására
- Hőmérsékleti tartomány: -30 °C ... +80 °C
Mennyiségi egység
39,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalap formájú gumibak
Kivitel 1
h2 típus
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
D=talpátmérő
130
H=Magasság
63
A
120
D1
78
D2
M12
D3
14,5
Kivitel
Keménység 40° Shore A
L
150
Shore
keménység
40A
Terhelhetőség
max., kN
2,7
UNSPSC Code
31161701
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
5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, 40° vagy 60° Shore A keménységű.
Elasztomer természetes kaucsuk, 40° vagy 60° Shore A keménységű.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A kalapforma gumibakok mind radiális, mind axiális irányban nagy rugalmasságúak, és így kiváló ütközéselszigetelést biztosítanak.
A kalapforma gumibakok különleges kialakítása lehetővé teszi a kisebb saját frekvenciával rendelkező gépek és berendezések zaj- és rezgésszigetelését. Ezek az elemek kifejezetten érzékeny műszerek és kis készülékek csapágyazásához alkalmasak.
Az elemeket nem szabad húzó igénybevételnek kitenni.
A kalapforma gumibakok különleges kialakítása lehetővé teszi a kisebb saját frekvenciával rendelkező gépek és berendezések zaj- és rezgésszigetelését. Ezek az elemek kifejezetten érzékeny műszerek és kis készülékek csapágyazásához alkalmasak.
Az elemeket nem szabad húzó igénybevételnek kitenni.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.