text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kalap formájú gumibak
Kivitel 1
h2 típus
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
D=talpátmérő
70
H=Magasság
35
A
92
B
76
D1
45
D2
M10
D3
10
Kivitel
Keménység 60° Shore A
L
114
Shore keménység
60A
Terhelhetőség max., kN
0,78
UNSPSC Code
31161701
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
5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, 40° vagy 60° Shore A keménységű.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A kalapforma gumibakok mind radiális, mind axiális irányban nagy rugalmasságúak, és így kiváló ütközéselszigetelést biztosítanak.
A kalapforma gumibakok különleges kialakítása lehetővé teszi a kisebb saját frekvenciával rendelkező gépek és berendezések zaj- és rezgésszigetelését. Ezek az elemek kifejezetten érzékeny műszerek és kis készülékek csapágyazásához alkalmasak.

Az elemeket nem szabad húzó igénybevételnek kitenni.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak