Kacsaláb alumínium 27833-161
- Különösen alkalmas szállítóberendezésekhez
- Stabil
- Irányjelzésekkel a pontos pozicionálásához
- Rögzítőfurattal
Mennyiségi egység
9,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kacsaláb
Alaptest
anyaga
alumínium
D=Menet
M16
A
65
B
70
D1
40
H
45
L
119,5
T
25
Teherbírás
N
4000
UNSPSC Code
31161518
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
Alumínium présöntvény.
Kivitel
fémtiszta, simára köszörült.
További információk
Stabil állítóláb, amely különösen szállítóberendezésekhez alkalmas. Jól látható beigazítási jelekkel a kacsalábak pontos pozicionálásához.
Rajzi hivatkozás
1) Beigazító jelzések
Accessory
Az illeszkedő menetes rudakat lásd: 07640.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.