text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hornyos talp
Kivitel 1
csúszásmentes lemez
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
termoplasztikus elasztomer
Komponensek színe
fekete
BN=Horonyhoz
8
D=átmérő
36
H=Magasság
10
L=Hossz
61
H1
7
H2
4,3
H3
5,6
N
8
N1
8
Profil
40
Típus
I
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Talp, termoplaszt üveggyöngy-erősítésű.
Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.
Kivitel
fekete.
További információk
A horonytalpak egy negyed fordulattal gyorsan és egyszerűen rögzíthetők az alumínium profil hornyába.

A hornyos talpak emellett távtartóként vagy ütközőként is használhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak