Dugó filc csúszófelülettel polietilén fekete 27799-20-00351030
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövekhez
- Filc csúszófelülettel
- Kíméletes csúsztatás
- Hangtompító
- Érzékeny és kemény padlókhoz
Mennyiségi egység
1,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Dugó
Kivitel 1
filc csúszófelülettel
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
A
Alaktípus
kör
Alaptest
anyaga
polietilén
Alaptest
színe
fekete
D=átmérő
35
H=Magasság
5
L=Hossz
11,5
Alábbiakhoz
Ø35x1-3
H1
3,5
UNSPSC Code
27111706
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
Alaptest, polietilén.
Csúszófelület, szintetikus tűzött nemez.
Csúszófelület, szintetikus tűzött nemez.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
A filc felületen különösen kíméletes és zajmentes a tárgyak csúsztatása vagy eltolása.
A lamellák zártak vagy megszakítottak. A gyártási technológiából eredően egy beömlési maradvány túlnyúlhat a szárhosszon.
A lamellák zártak vagy megszakítottak. A gyártási technológiából eredően egy beömlési maradvány túlnyúlhat a szárhosszon.
Kullanım
A dugókat az iparban, a kisiparban és a háztartásban acélcsövekben, csőburkolatokban vagy alumínium állványokban használják. Különösen alkalmas érzékeny és kemény, valamint kő vagy laminát padlókhoz karcolások megakadályozására.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.