Csuklós láb acél 27792-106514X100
- Fokozottabban terhelhető csuklós lábak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel kombinálható
- A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza a csuklós láb elcsúszását
Mennyiségi egység
12,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós láb
Kivitel 2
csúszásmentes lemez
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
gumi
D1=Menet
M14
D=talpátmérő
65
H1=Teljes magasság
133
H=Magasság
17
L=menethossz
100
H2
30
S
3
SW
14
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
20
UNSPSC Code
31161518
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
Talp, menetes orsó, acél.
Csúszásmentes lemez (NBR) 70 Shore.
Csúszásmentes lemez (NBR) 70 Shore.
Kivitel
Talp, sárgára lakkozva. Menetes orsó, horganyzott.
Csúszásmentes lemez, fekete.
Csúszásmentes lemez, fekete.
További információk
Erősen terhelhető acél csuklós lábak sárgára lakkozott lábakkal, opcionálisan csúszásmentes lemezzel. A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós láb elcsúszását.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre; ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre; ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.