text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós láb
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
D1=Menet
M16
D=talpátmérő
65
H1=Teljes magasság
205
H=Magasság
17
L=menethossz
175
H2
30
S
-
SW
16
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
20
UNSPSC Code
31161518
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
Anyag, kivitel
Acél talp, sárgára lakkozva. Acél menetes orsó, horganyzott.
További információk
Erősen terhelhető acél csuklós lábak sárgára lakkozott lábakkal.

A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre; ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought