text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklócsavar
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Menet
M30x2
D2=Menet
M16
T=menetmélység
14
W=Billenőasztal
15°
D3
27,7
KNy1
12
KNy2
27
L1
45,5
L2
36
SW3
24
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A csuklós csavarok rugalmasan beállítható kötőelemek, amelyek szögek és távolságok kiegyenlítésére szolgálnak.
Például lábelemként gépeken vagy gépházakon.
Anyag

Menetes hüvely, nemesíthető acél, szilárdsági osztály 10.9 vagy nemesacél 1.4305.

Gömbelem, automataacél vagy nemesacél 1.4305.

Kivitel
Nemesíthető acél, nemesített és barnított.
Automataacél, edzett és barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A csuklós csavarokat kizárólag nyomó igénybevételnek szabad kitenni.

A megadott statikus teherbírás a gömbelemhez felhasznált anyagból és az axiális irányú statikus erőből adódik.
A felhasználónak figyelembe kell venni a felhasználás során fellépő hajlító és kihajlási igénybevételt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought