Csuklócsavar nemesacél fémtiszta 27807-11608
- Kompakt kivitel
- Rugalmasan beállítható
- Távolságok és sarkok kiegyenlítése
Mennyiségi egység
13,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklócsavar
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Menet
M16
D2=Menet
M8
T=menetmélység
7
W=Billenőasztal
15°
D3
13,2
KNy1
8
KNy2
14
L1
26
L2
20
SW3
12
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
7
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
A csuklós csavarok rugalmasan beállítható kötőelemek, amelyek szögek és távolságok kiegyenlítésére szolgálnak.
Például lábelemként gépeken vagy gépházakon.
Például lábelemként gépeken vagy gépházakon.
Anyag
Menetes hüvely, nemesíthető acél, szilárdsági osztály 10.9 vagy nemesacél 1.4305.
Gömbelem, automataacél vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Nemesíthető acél, nemesített és barnított.
Automataacél, edzett és barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Automataacél, edzett és barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A csuklós csavarokat kizárólag nyomó igénybevételnek szabad kitenni.
A megadott statikus teherbírás a gömbelemhez felhasznált anyagból és az axiális irányú statikus erőből adódik.
A felhasználónak figyelembe kell venni a felhasználás során fellépő hajlító és kihajlási igénybevételt.
A megadott statikus teherbírás a gömbelemhez felhasznált anyagból és az axiális irányú statikus erőből adódik.
A felhasználónak figyelembe kell venni a felhasználás során fellépő hajlító és kihajlási igénybevételt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.