Beállító dugó filc csúszófelülettel poliamid fekete 27799-15-0030101529
- Állítható magasságú
- Filc csúszófelülettel
- Érzékeny és kemény padlókhoz
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövekhez
Mennyiségi egység
2,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beállító dugó
Kivitel 1
filc csúszófelülettel
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
A
Alaktípus
kör
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
D1=Menet
M22
D=átmérő
30
H=Magasság
5
L=Hossz
19,7
Alábbiakhoz
Ø30x1-1,5
D2
25
H1
5
H2
3
L1
29
SW
28
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
3
UNSPSC Code
31161518
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
Alaptest poliamid.
Csúszófelület, szintetikus tűzött nemez.
Csúszófelület, szintetikus tűzött nemez.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
A lábak beállítását tehermentesített állapotban kell elvégezni.
A megadott axiális, statikus terhelhetőség 10 mm-re kicsavarozott, teljesen egy síkban fekvő csavarra vonatkozik.
A beállító dugók nem alkalmasak csúszólábként történő használatra és nem dinamikus terhelésre készültek.
Az anyák lamellájának formája lehet zárt vagy megszakított.
A megadott axiális, statikus terhelhetőség 10 mm-re kicsavarozott, teljesen egy síkban fekvő csavarra vonatkozik.
A beállító dugók nem alkalmasak csúszólábként történő használatra és nem dinamikus terhelésre készültek.
Az anyák lamellájának formája lehet zárt vagy megszakított.
Kullanım
A beállító dugókat az iparban, a kisiparban és a háztartásban acélcsövekben, csőburkolatokban vagy alumínium állványokban használják. Különösen alkalmas érzékeny és kemény, valamint kő vagy laminát padlókhoz karcolások megakadályozására.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.