text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Beállító dugó
Kivitel 1
csúszásgátló betéttel
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
A
Alaktípus
kör
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
D1=Menet
M30
D=átmérő
42
H=Magasság
5
L=Hossz
29,3
Alábbiakhoz
Ø42x1,5-2
H1
5
L1
31
SW
41
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
3
UNSPSC Code
31161518
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
Alaptest poliamid.
Csúszásgátló betét, poliuretán.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
A lábak beállítását tehermentesített állapotban kell elvégezni.
A megadott axiális, statikus terhelhetőség 10 mm-re kicsavarozott, teljesen egy síkban fekvő csavarra vonatkozik.
A beállító dugók nem alkalmasak csúszólábként történő használatra és nem dinamikus terhelésre készültek.

Az anyák lamellájának formája lehet zárt vagy megszakított.

A és B alak: 60 mm-től kezdve beszerelt domború menetes betéttel.
Kullanım
A beállító dugókat az iparban, a kisiparban és a háztartásban acélcsövekben, csőburkolatokban vagy alumínium állványokban használják. Különösen alkalmas arra, hogy sima padlókon megakadályozza az elcsúszást.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak