text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Beállító dugó
Kivitel 1
betét nélkül
Kivitel 2
négyszög keresztmetszetű csövekhez
Alak
C
Alaktípus
négyszög alakú
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
D1=Menet
M22
H=Magasság
5
L=Hossz
29
A
60
Alábbiakhoz
60x40x1,5-2
B
40
H1
5
L1
60
SW
28
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
4
UNSPSC Code
31161518
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
Alaptest poliamid.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
A lábak beállítását tehermentesített állapotban kell elvégezni.
A megadott axiális, statikus terhelhetőség 10 mm-re kicsavarozott, teljesen egy síkban fekvő csavarra vonatkozik.
A beállító dugók nem alkalmasak csúszólábként történő használatra és nem dinamikus terhelésre készültek.

Az anyák lamellájának formája lehet zárt vagy megszakított.

A alak: 60 mm-től kezdve beszerelt domború menetes betéttel.
Kullanım
A beállító dugókat az iparban, a kisiparban és a háztartásban acélcsövekben, csőburkolatokban vagy alumínium állványokban használják. Alkalmas kemény és puha padlókhoz.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak