text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rezgéscsillapító
Kivitel 1
csavarozható
Kivitel 2
menetes orsóval
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nitrilkaucsuk
D1=Menet
M16
H=Teljes magasság
138
L=menethossz
120
Javasolt terhelés (N)
3500
Max. terhelés (N)
10000
Shore keménység
70
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
Alumínium, nitrilkaucsuk.
További információk
A rezgéscsillapító géplábak erős vibrációk esetén függőleges és vízszintesen irányban is stabilak maradnak.
A folyamatos terhelések a kiváló minőségű gumi-fém csatlakozásnak kapcsolatnak optimálisan elnyelhetők.
A gép lábait menetes orsóval lehet felcsavarozni a gépre.
Szállítási terjedelem
Az M16X105 menetes orsó készre szerelve a szállítási terjedelem részét képezi.
Rajzi hivatkozás
1) Shore keménység
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought