Rezgéscsillapító csavarozható alumínium 27761-50
- Alumínium ház
- Padlórögzítés
- Kiváló minőségű vulkanizált gumi-fém kapcsolat
Mennyiségi egység
82,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rezgéscsillapító
Kivitel 1
csavarozható
Kivitel 2
menetes orsóval
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nitrilkaucsuk
D1=Menet
M16
H=Teljes magasság
138
L=menethossz
120
Javasolt
terhelés
(N)
2500
Max.
terhelés
(N)
5000
Shore
keménység
50
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
Alumínium, nitrilkaucsuk.
További információk
A rezgéscsillapító géplábak erős vibrációk esetén függőleges és vízszintesen irányban is stabilak maradnak.
A folyamatos terhelések a kiváló minőségű gumi-fém csatlakozásnak kapcsolatnak optimálisan elnyelhetők.
A gép lábait menetes orsóval lehet felcsavarozni a gépre.
A folyamatos terhelések a kiváló minőségű gumi-fém csatlakozásnak kapcsolatnak optimálisan elnyelhetők.
A gép lábait menetes orsóval lehet felcsavarozni a gépre.
Szállítási terjedelem
Az M16X105 menetes orsó készre szerelve a szállítási terjedelem részét képezi.
Rajzi hivatkozás
1) Shore keménység
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.