Üreges csavar acél horganyzott 27793-10-113622X170
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Üreges csavarok segítségével fix padlórögzítés hozható létre
- Pontos szintezés a finommenetnek révén
- Alkalmas nagy terhelésre
- Különösen CNC gépekhez, robotokhoz, automatizáláshoz
Mennyiségi egység
26,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Üreges csavar
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Belső átmérő
22
D=Menet
M36x2
H=Magasság
195
L=menethossz
170
H1
15
SW
41
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
90
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
Acél.
Kivitel
horganyzott vagy feketére foszfátozott.
További információk
Az állítólábak menetes orsóból és talpból állnak tevődnek össze.
A megfelelő talpat a D1 belső átmérő alapján kell kiválasztani.
A megfelelő talpat a D1 belső átmérő alapján kell kiválasztani.
Egyedi igényre
Üreges csavar kisebb kulcsmérettel.
Accessory
Talp 27793-04.
Anya 07210-02.
Anya 07210-02.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.