text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Üreges csavar
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Belső átmérő
13
D=Menet
M24x2
H=Magasság
105
L=menethossz
85
H1
15
SW
24
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
60
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
Acél.
Kivitel
horganyzott vagy feketére foszfátozott.
További információk
Az állítólábak menetes orsóból és talpból állnak tevődnek össze.
A megfelelő talpat a D1 belső átmérő alapján kell kiválasztani.
Egyedi igényre
Üreges csavar kisebb kulcsmérettel.
Accessory
Talp 27793-04.
Anya 07210-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak