Állítható láb higiéniai területre nemesacél 27791-12016X144
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, élelmiszeripar, orvosi technológiák, gyógyszeripar, csomagolóipar
- A bedolgozott O-gyűrű megakadályozza a szennyeződés bejutását
- Anyaga: acél vagy 1.4301 nemesacél talp, menetes orsó
- Az USDA Equipment Acceptance Certificate tanúsítványa
Mennyiségi egység
57,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
higiéniai területre
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
gumi
D1=Menet
M16
D=talpátmérő
120
H1=Teljes magasság
195
H=Magasság
32
L=menethossz
65
D2
24
H2
45
H3
130
L1
85
L2
65
L3
150
SW
17
SW1
20
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
30
UNSPSC Code
31161518
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
Talp, nemesacél, 1.4301.
Menetes orsó, nemesacél, 1.4301.
Gumi felfekvő felület és gumi tömítés (EPDM).
Kivitel
Talp, polírozott.
Menetes orsó, fémtiszta.
Gumi felfekvő felület és gumi tömítés, fekete.
Menetes orsó, fémtiszta.
Gumi felfekvő felület és gumi tömítés, fekete.
További információk
Az állítóláb olyan állítóhüvellyel rendelkezik, mely a menetet részben fedi. A hüvely belsejében egy O-gyűrű található. Az O-gyűrű megakadályozza a szennyeződés bejutását.
Az EPDM megfelel a gumi termékekre vonatkozó USDA szabványokban található irányelveknek.
A higiéniai területre szánt nemesacél állítólábak teljesítik az USDA (US-Department of Agriculture) Equipment Acceptance Certificate követelményeit.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre; ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Az EPDM megfelel a gumi termékekre vonatkozó USDA szabványokban található irányelveknek.
A higiéniai területre szánt nemesacél állítólábak teljesítik az USDA (US-Department of Agriculture) Equipment Acceptance Certificate követelményeit.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre; ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Rajzi hivatkozás
1) Állítási tartomány
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.