Állítható láb nemesacél 27790-10-106010X100
- FDA által bevizsgált
- Felhasználási terület: élelmiszerek és kültéri felhasználás
- Külön védelem a hajlított alátéteknek köszönhetően
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
Mennyiségi egység
15,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
gumi
Komponensek
színe
kék
D1=Menet
M10
D=talpátmérő
60
H1=Teljes magasság
135
H=Magasság
27
L=menethossz
100
Acélkulcs
1.4301
H2
35
SW
14
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
7
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
Talp, menetes orsó, nemesacél 1.4301.
Gumifeltét (EPDM), FDA-tanúsítvány.
Kivitel
Talp, nemesacél, polírozott.
Menetes orsó, nemesacél, fémtiszta.
Gumifeltét, kék.
Menetes orsó, nemesacél, fémtiszta.
Gumifeltét, kék.
További információk
Állítólábak, nemesacél elforgatható beépítésű menetes orsóval és gumi felfekvő felülettel. A masszív gumifeltét vulkanizálás útján szilárdan a talphoz kötődik. A gumifeltét kitűnő talajtapadással rendelkezik. Csillapítja a testből származó zajokat és megnehezíti a rezgések és ütődések átvitelét a padlózatra.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Nemesacél lábak esetén az M16-os orsómérettől vagy L=150 orsóhossztól kezdve a kulcsnyílás kétoldalú kivitelezésű.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Nemesacél lábak esetén az M16-os orsómérettől vagy L=150 orsóhossztól kezdve a kulcsnyílás kétoldalú kivitelezésű.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
Egyedi igényre
Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4401.
Gumifeltét, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.