Állítható láb kör poliamid 27795-3008X020
- Kiegyenlítik a talajegyenetlenségeket
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Szerelési segédeszköz: hatszög és kereszthorony a talp alján
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
0,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
hatlappal
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
acél
D1=Menet
M8
D=talpátmérő
30
H1=Teljes magasság
36
H=Magasság
16
L=menethossz
20
SW
13
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
3
UNSPSC Code
31161518
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
Poliamid.
Csavar, acél.
Csavar, acél.
Kivitel
fekete.
Csavar, horganyzott.
Csavar, horganyzott.
További információk
Állítóláb hatszöggel és kereszthoronnyal a talp alján a szerelés megkönnyítésére.
Merev kivitel.
Merev kivitel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.