text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
hatlappal
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
acél
D1=Menet
M6
D=talpátmérő
30
H1=Teljes magasság
46
H=Magasság
16
L=menethossz
30
SW
13
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
3
UNSPSC Code
31161518
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
Poliamid.
Csavar, acél.
Kivitel
fekete.
Csavar, horganyzott.
További információk
Állítóláb hatszöggel és kereszthoronnyal a talp alján a szerelés megkönnyítésére.
Merev kivitel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak