Állítható láb Hatlap polietilén 27796-2506X030
- Kiegyenlítik a talajegyenetlenségeket
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Hatszög felállítási felület
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
0,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
Hatlap
Alaptest
anyaga
polietilén
Komponens
anyaga
acél
D1=Menet
M6
H1=Teljes magasság
37,5
H=Magasság
7,5
L=menethossz
30
SW=kulcsnyílás
25
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
1,5
UNSPSC Code
31161518
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
Polietilén.
Csavar, acél.
Csavar, acél.
További információk
Állítóláb hatszögű felállítási felülettel. Merev kivitel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.