text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
Hatlap
Alaptest anyaga
polietilén
Komponens anyaga
acél
D1=Menet
M6
H1=Teljes magasság
27,5
H=Magasság
7,5
L=menethossz
20
SW=kulcsnyílás
25
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
1,5
UNSPSC Code
31161518
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
Polietilén.
Csavar, acél.
További információk
Állítóláb hatszögű felállítási felülettel. Merev kivitel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak