Állítható láb Hatlap polietilén 27796-2008X020
- Kiegyenlítik a talajegyenetlenségeket
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Hatszög felállítási felület
- Különböző kivitelek
Sales unit
0,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
Hatlap
Alaptest
anyaga
polietilén
Komponens
anyaga
acél
D1=Menet
M8
H1=Teljes magasság
27
H=Magasság
7
L=menethossz
20
SW=kulcsnyílás
20
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
3
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Anyag
Polietilén.
Csavar, acél.
Csavar, acél.
További információk
Állítóláb hatszögű felállítási felülettel. Merev kivitel.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.